Tassello a battere metallico HST2 V3
Nuovo prodottoArticolo #r22058271
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni (M8-M16) per carichi statici e antisismici in calcestruzzo crepato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Attrezzi di installazione: Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevate performance – design migliorato del cuneo e della bussola per migliori carichi in estrazione in calcestruzzo crepato, permettendo di ottimizzare la lunghezza e la posa dell'ancorante
- Installazione più rapida e semplice – installa rapidamente l'intera gamma di ancoraggi con i nostri strumenti compatibili con Adaptive Torque e senza bisogno di pulizia del foro di trivellazione
- Profondità di posa variabili: installazione con posa poco profonda per una maggiore produttività, o con posa di ancoraggio profonda per un aumento delle performance con distanze flessibili tra i bordi e gli spazi
- Progettazioni efficienti – coppia con il software PROFIS Engineering per semplificare la progettazione dei collegamenti acciaio-calcestruzzo
Applicazioni
- Fissaggio di piastre base, ringhiere, sistemi di facciata e supporti meccanici, elettrici o idraulici al calcestruzzo
- Fissaggio in calcestruzzo crepato e non crepato richiesto per la conformità alle norme edilizie
- Resistenza alle azioni e ai carichi antisismici (M10-M16)
- Adatto per uso interno asciutto
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.