Tassello a vite in plastica HRD-H
Nuovo prodottoArticolo #r4677
Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
Alcuni clienti hanno visualizzato anche fissaggio telaio, fissaggio distanziato, ancorante plastico prolungato, muratura o tassello plastico prolungato
- Versatilità imbattibile: la flessibilità della profondità di posa (omologato per 50 mm e 70 mm) rende questi tasselli in plastica adatti a una vasta gamma di fissaggi e materiali di base
- Sono disponibili più versioni – è possibile scegliere tra diversi tipi di testa della vite e di resistenza alla corrosione in base alle esigenze del progetto
- Risparmio di tempo in cantiere: questi ancoranti in plastica per calcestruzzo sono forniti già pronti all'uso con la vite preassemblata nel tassello a muro
- È disponibile un'ampia documentazione: consultare la scheda tecnica per le informazioni essenziali su carico, resistenza, progettazione e installazione
- Facciate Rainscreen/ventilate - fissaggio di mensole per il montaggio di facciate su calcestruzzo e muratura
- Lavorazione dei metalli - fissaggio di ringhiere, balaustre, corrimano, montanti finestre e altre strutture metalliche al calcestruzzo e alla muratura
- Adatto per fissare accessori fino a 150 mm di spessore (lunghezze tassello da 60 a 200 mm disponibili)