Tassello a farfalla HTB-2
Nuovo prodottoArticolo #r8866292
Ancoraggio economico a scatto per pareti cave, per il fissaggio di carichi più pesanti in blocchi di calcestruzzo, muratura e cartongesso
- Composizione materiale: Plastica, Acciaio zincato
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore capacità di carico - i bulloni a scatto sono tra le opzioni di fissaggio più robuste per le pareti cave, vedere la scheda tecnica per tutti i dettagli
- Pratici ed economici: questi ancoraggi a scatto in nylon sono una soluzione economica per il fissaggio alle pareti cave, soprattutto quando è possibile accedere da un solo lato della parete
- Consente modifiche future - il punto di fissaggio rimane nella parete anche dopo che il fissaggio è stato svitato
- Progettati per facilitare l'installazione: le molteplici caratteristiche del design, tra cui il meccanismo a molla e i denti anti-rotazione, consentono di installare questi ancoraggi in modo corretto e rapido ogni volta
Applicazioni
- Ancoraggio a cartongesso e pareti cave (spessore max. 92 mm)