Chiodi per acciaio X-EDS
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1440019
Chiodo singolo per il fissaggio di elementi metallici su strutture in acciaio con inchiodatrici a polvere
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodo in acciaio 0,177" ., 0, chiodo in acciaio per uso intensivo, 0 o chiodo in acciaio per uso intensivo
- Gli elevati limiti di applicazione consentono il fissaggio su una più ampia gamma di valori di resistenza dell'acciaio e di spessori dell'acciaio
- Elevati carichi ultimi di rottura per applicazioni più ampie di fissaggio acciaio su acciaio
- Fissaggio di elementi metallici su strutture in acciaio