Chiodi per copertura metallica X-ENP2K
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1600
Chiodi singoli per il fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio leggere con inchiodatrici a polvere
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 3 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodi doppia rondella, chiodi per lamiera grecata, chiodo per chiodatrici o chiodi per metallo
Caratteristiche
- Un sistema di fissaggio molto più rapido e sicuro rispetto alla saldatura
- Adatto a materiali di base in acciaio di spessore 3-6 mm
- Facile ispezione visiva della qualità del fissaggio grazie agli indicatori di spaziatura dei chiodi
- Adatto per acciai di resistenza S235-S355
- Costituisce un sistema con la Hilti DX 76 PTR per il fissaggio ottimale su binari preformati HTU, travi in acciaio e altri supporti con uno spessore 3-6 mm
Applicazioni
- Fissaggio di profili in lamiera metallica per rivestimenti esterni, tetti e coperture a strutture in acciaio di basso spessore e binari HTU di spessore 3-6 mm
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Manuale di istruzioni X-ENP 2K 20 MX, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Malese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Tailandese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 1 MB ]