Chiodi per acciaio/calcestruzzo X-CR P8 S con rondella
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1614
Chiodo singolo in acciaio inox con rondella in acciaio per l'uso con inchiodatrici su acciaio e calcestruzzo in ambienti corrosivi
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodi per sparachiodi, chiodo singolo inox, chiodo per chiodatrici o chiodo inox
Caratteristiche
- Acciaio inox
- Resistente alla corrosione
- Chiodi per fissaggio su calcestruzzo o acciaio
- Progettato per un fissaggio più affidabile e di alta qualità
- Adatto per un utilizzo universale
Applicazioni
- Fissaggio di vari materiali su calcestruzzo o acciaio ove sia richiesto un alto grado di resistenza alla corrosione
- Fissaggio di lamiere o mensole in metallo (Eurofox) su calcestruzzo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.