Chiodi per acciaio X-S B4 MX (a nastro)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r19811375
Chiodi a nastro ad alte prestazioni per il fissaggio su acciaio da utilizzare con inchiodatrici a gas BX 4
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 4 mm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Chiodo per acciaio ad alte prestazioni
- Punta lunga, conica ed elevata durezza: per un'eccellente qualità di fissaggio
Applicazioni
- Fissaggio su acciaio
- Idonei per ambienti interni asciutti