Chiodi per calcestruzzo X-C MX (a nastro)
Nuovo prodotto StandardArticolo #r2907414
Chiodi a nastro ad alte prestazioni da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio su calcestruzzo
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodo per calcestruzzo, chiodo per caricatore, chiodo per calcestruzzo, Chiodo per inchiodatrice o caricatore chiodo per calcestruzzo
- Chiodi per fissaggi su calcestruzzo
- Chiodi ad alte prestazioni per il fissaggio di materiali di diversi spessori a blocchi di muratura e calcestruzzo
- Adatti per calcestruzzo da morbido a medio-duro (resistenza del calcestruzzo fino a 45 N/mm²)
- Perfetto per il fissaggio al calcestruzzo con una durezza massima di 6.000 psi
- Strisce da 10 di chiodi a nastro: per una produttività estremamente elevata e un caricamento più facile dei chiodi
- Fissaggio di legno su calcestruzzo, per es. tavole per casseforme, barriere di sicurezza, ecc.
- Fissaggio di profilati in legno sottili su calcestruzzo
- Fissaggio di profilo per cartongesso a blocchi di muratura e calcestruzzo
- Fissaggio di staffe per canaline o soffitti sospesi su calcestruzzo
- Fissaggio di barre di estremità per assicurare la membrana impermeabile o le barriere al vapore