Chiodi lisci GX-WF HDG
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3392855
Chiodo zincato a caldo liscio per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
- Materiali di base: Legno
- Protezione anticorrosione: Zincato a caldo
- Condizioni Ambientali: Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
Condividi
Caratteristiche
- Conforme alla norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5) Classi di servizio 1, 2 e 3 per uso in esterni – offre grande flessibilità nelle installazioni
- Altamente resistente alla corrosione grazie allo spesso rivestimento in zinco (min. 55 µm)
- 30 chiodi a striscia - per una maggiore produttività e meno interruzioni dovute alla ricarica
Applicazioni
- Applicazioni per rivestimento tetto (gronda, intradossi)
- Terrazze, recinzioni
- Rivestimento tetto (facciata)
- Struttura tetto, pannelli tetto
- Intelaiatura generale