Chiodi lisci zincati GX-WF
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3392860
Chiodo zincato liscio per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
- Materiali di base: Legno
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea
Alcuni clienti hanno visualizzato anche legno su legno, chiodi lisci, chiodi a nastro per sparachiodi, groppini o chiodi da legno per sparachiodi
- Chiodi zincati di alta qualità utilizzabili nella maggior parte di interni asciutti – soddisfa le specifiche di Servizio Classi 1 e 2 definite nella norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5)
- La geometria precisa del chiodo e il nastro di carta aiutano a ottimizzare la qualità del fissaggio
- 30 chiodi a striscia - per una maggiore produttività e meno interruzioni dovute alla ricarica
- Listelli e controlistelli tetto
- Intelaiatura parete di montanti
- Sottostrutture in legno
- Applicazioni per intelaiature tetto
- Pannellatura tetto