Chiodi per acciaio/calcestruzzo X-U P8 S con rondella
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3650
Chiodo singolo ad elevate prestazioni con rondella in acciaio, da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodo per calcestruzzo con rondella, chiodo singolo con rondella, chiodo per calcestruzzo con rondella, Chiodo per inchiodatrice o chiodo singolo per calcestruzzo
- Chiodi zincati per il fissaggio su calcestruzzo o acciaio
- Maggiori limiti applicativi, maggiori carichi ultimi di rottura
- Con rondella pre-assemblata che fornisce valori di trazione aumentati
- Punta del chiodo zigrinata per migliorare le prestazioni su acciaio a elevata resistenza e calcestruzzo duro
- Fissaggio su intelaiature di supporto in acciaio S 355 (St 52) 6-12 mm
- Fissaggio di lastre in acciaio su intelaiature di supporto o sotto-strutture in acciaio S 355 (St 52) 6-8 mm
- Fissaggio di legno su sotto-strutture in acciaio S 355 (St 52) con spessore di 6 mm
- Fissaggio di staffe in legno o acciaio ad acciaio o calcestruzzo dove sia necessaria una resistenza alla trazione
- Fissaggio di legno a calcestruzzo (anche calcestruzzo ad alta resistenza)