Chiodi per acciaio inox X-CR P8
Nuovo prodottoArticolo #r43
Chiodo singolo in acciaio inox per acciaio e calcestruzzo, per inchiodatrici
- Spessore del materiale di base - min: 5 mm
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodi per sparachiodi, chiodo in acciaio inox, chiodo per chiodatrici o chiodo inox
Caratteristiche
- Acciaio inox
- Resistente alla corrosione
- Chiodi per fissaggio su calcestruzzo o acciaio
- Alta qualità di fissaggio
- Adatto per un utilizzo universale
Applicazioni
- Fissaggio in applicazioni esterne, con esposizione diretta o indiretta alle intemperie
- Omologato per fissare profili in strutture di facciata
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.