Chiodi profilati chiari GX-WF
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r5480
Chiodo grezzo profilato per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
- Materiali di base: Legno
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Tipo di nastro del propulsore: 34 gradi nastro in carta
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodi per sparachiodi, chiodo a nastro per inchiodatrice o chiodo a nastro per legno
Caratteristiche
- Chiodo di alta qualità utilizzabile in ambienti asciutti: soddisfa le specifiche di Servizio Classe 1 definite nella norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5)
- La geometria precisa del chiodo e il nastro di carta aiutano a ottimizzare la qualità del fissaggio
- 30 chiodi a striscia - per una maggiore produttività e meno interruzioni dovute alla ricarica
- Struttura gambo ad anello per elevata resistenza all'estrazione – offre un migliore collegamento tra materiali di base e di fissaggio
Applicazioni
- Intelaiatura parete di montanti
- Sottostrutture interne in legno
- Struttura di pavimento in legno
- Guaina parete