Chiodi universali X-P P8
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6192163
Chiodo singolo ad alte prestazioni per il fissaggio su calcestruzzo e altri materiali base, da utilizzare con inchiodatrici a polvere
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche acciaio, chiodo premium, calcestruzzo, pistola sparachiodi o chiodi DX
Caratteristiche
- Progettato per il fissaggio su calcestruzzo duro (testato e certificato per calcestruzzo da 8000 psi, posa fino a 25 mm | 1" )
- Chiodo lungo conico, progettato per un inserimento ottimale nel calcestruzzo duro
- Elevata durezza (59 HRC) per la migliore penetrazione nel calcestruzzo duro
- Offre profondità di posa efficaci di 20 mm, 25 mm, 31 mm, and 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2") quando usato con guide con uno spessore massimo di 14 ga
- Massime prestazioni di carico su calcestruzzo duro
Applicazioni
- Fissaggio su calcestruzzo morbido o duro
- Fissaggi di guide per cartongesso su calcestruzzo
- Fissaggio a parete
- Fissaggio di legno su calcestruzzo
- Montaggio di casseforme e barriere di sicurezza