Chiodi per acciaio/calcestruzzo X-U P8
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r6220
Chiodo singolo ad elevate prestazioni, da utilizzare con inchiodatrici, per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodi per acciaio, chiodi per sparachiodi, chiodo per acciaio, chiodo per chiodatrici o chiodo universale
- Chiodi zincati per il fissaggio su calcestruzzo o acciaio
- Punto zigrinato per limiti più alti di applicazione su acciaio e adatto all'uso su calcestruzzo duro
- Elevati limiti applicativi, elevati carichi ultimi di rottura
- Un chiodo praticamente per tutte le applicazioni
- Punta balistica di forma unica per caratteristiche ottimali di penetrazione
- Fissaggio su calcestruzzo e acciaio
- Fissaggi di guide per cartongesso su calcestruzzo
- Fissaggio a parete
- Fissaggio di legno su calcestruzzo
- Montaggio di casseforme e barriere di sicurezza