Chiodi a nastro X-S G3 MX
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r7554977
Chiodo a nastro premium da usare con inchiodatrice a gas GX 3 su acciaio
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 4 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodo metallo, Chiodo gas o chiodo per acciaio
Caratteristiche
- Chiodo per acciaio ad alte prestazioni
- Punta lunga, conica ed elevata durezza - per un'eccellente qualità di fissaggio
Applicazioni
- Fissaggio su acciaio