Perni per legno X-C P8
Nuovo prodotto StandardArticolo #r8188600
Chiodo singolo ad alte prestazioni da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio di legno su calcestruzzo
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Caratteristiche
- Chiodo extra lungo adatto per il fissaggio di legno spesso al calcestruzzo
- Perfettamente adatto per il fissaggio al calcestruzzo con una durezza massima di 6.000 psi
- Un chiodo duro con gambo robusto per un fissaggio senza tenditore di legno spesso al calcestruzzo
- Adatti per calcestruzzo da morbido a medio-duro (resistenza del calcestruzzo fino a 45 N/mm²)
Applicazioni
- Fissaggio di legno su calcestruzzo
- Fissaggio di tavole per casseforme al calcestruzzo