Viti autoperforanti metalliche S-MD 31 LPS
Nuovo prodottoArticolo #r10382454
Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo-metallo sottile (fino a 4,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: TX 25
- Misura rondella: 12 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Testa appiattita per una migliore estetica e maggiore accessibilità negli spazi ristretti
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Per fissaggi più affidabili e resistenti alla corrosione
- Per fissaggi affidabili con valori di carico definiti
Applicazioni
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 4 mm)
- Fissaggio di lamiera e profili in acciaio o alluminio su sottostrutture in acciaio, alluminio o legno, con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Fissaggi impermeabili – rondella da 12 mm inclusa
- Fissaggio di alluminio o acciaio a sottostrutture in legno o alluminio, per es. per sistemi di facciata in alluminio
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.