Viti autoperforanti metalliche S-MD 23 Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2452
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Misura rondella: 15 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, HTU (binario gettato in opera)
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Nuova punta per una foratura rapida e con un ridotto margine di errore, anche nell'acciaio duro
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e serve a impedire la bruciatura della punta
- Particolarmente adatto ai collegamenti soggetti a forti sollecitazioni, quali le lamiere di copertura o lamiere grecate non esposte ad agenti atmosferici
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 6 mm)
- Particolarmente adatto per pareti con sistema a cassetta su binari gettati in opera HTU, profili C/U ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.