Viti autoperforanti metalliche S-MD LS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2969
Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max: 3.75 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche vite autoforante inox, vite autoforante, vite autoperforante o vite inox
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Fissaggi affidabili e resistenti alla corrosione
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 4 mm)
- Fissaggio di lamiere trapezoidali a cassette
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.