Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 03 B
Nuovo prodotto StandardArticolo #r4552
Vite per cartongesso singola (fosfatata) per il fissaggio di pannelli in cartongesso su legno
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: No
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche vite passo grossolano, vite passo legno o vite per cartongesso
Caratteristiche
- Progettato per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – omologato CE-e testato ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
- Facile da inserire grazie all'eccellente capacità di foratura
- Bassa pressione di contatto - per un avvitamento più comodo e meno faticoso
- Hilti controlla l'intero processo di produzione - fornendo una qualità costante e affidabile
- Perfettamente compatibile con gli avvitatori e le punte Hilti – aiuta a ottenere sempre fissaggi di alta qualità
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso a sottostrutture in legno
- Pannelli in cartongesso su sotto-strutture in legno
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.