Viti autoperforanti per facciate S-AD01LHSS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r5133192
Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 3 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Geometria della testa extra-bassa per il montaggio di pannelli di facciata in alluminio composito
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di sistemi di facciata in alluminio
- Acciaio inox (A4) per il fissaggio in ambienti altamente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 3 mm)
- Montaggio di pannelli di facciata in alluminio composito
- Fissaggio morsetti su profili in alluminio