Viti autoperforanti metalliche S-MD65Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r522329
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con rondella da 19 mm per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Misura rondella: 19 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Caratteristica di tenuta perfetta (TP) – geometria sotto la testa progettata appositamente che impedisce l'eccessiva compressione della rondella EPDM, aiutando a sigillare dall'acqua in modo affidabile
- Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e serve a impedire la bruciatura della punta
- Crea fissaggi più affidabili con valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Collegamenti metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Fissaggi impermeabili – rondella da 19 mm inclusa
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.