Adattatore filettato MR / MF
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10911372
Adattatore di supporto per il fissaggio a travi in acciaio rivestito (PFP) per la protezione antifuoco passiva, disponibile in acciaio inox o acciaio al carbonio rivestito
- Tipo punta: N/A
- Materiali di base: Acciaio
- Protezione anticorrosione: Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
Condividi
Caratteristiche
- Aiuta a impedire il contatto tra i fissaggi e le travi o piastre in acciaio non rivestito
- Più rapido ed efficiente - non servono saldature/staffaggi
- Versatile – è possibile utilizzare adattatori di supporto filettati per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio su travi rivestite (PFP) di protezione antifuoco passiva intumescente
- Ampio dado flangiato M8 disponibile solo con binari puntone MQ
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati a struttura in acciaio usando la piastra MQZ e il disco per grigliati X-FCM-M/R in acciaio con spessore superiore a 6 mm per S-BT e 8 mm per X-BT
- Fissaggio di scatole di derivazione, quadri di comando e quadri elettrici di manovra, direttamente o usando binari puntone
- Fissaggio di canaline portacavi e passaggi di cavi utilizzando binari puntone o fissatubi
- Fissaggio di accessori per illuminazione, segnaletica ecc.