Collegamento elettrico S-BT-ER HC HL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r14653379
Vite prigioniera filettata avvitabile (acciaio inox, filettatura metrica) per collegamenti elettrici su acciaio in ambienti altamente corrosivi, sezione trasversale massima consigliata per i cavi collegati 120 mm² / AWG 4.0
- Tipo punta: Punta smussata
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ideale per il collegamento equipotenziale
- Protezione aumentata contro gli effetti delle scariche elettrostatiche
- Maggior sicurezza: consente il passaggio della corrente elettrica attraverso il disco a conduttività e poi la scarica correttamente nel materiale di base
- Adatto all'uso sulla maggior parte delle strutture in acciaio
- Il materiale in acciaio inox offre un'elevata resistenza anticorrosione - idoneo all'impiego in campo industriale: applicazioni marittime, offshore, petrolchimiche e in centrali elettriche
Applicazioni
- Collegamento a massa funzionale
- Equipotenziale di protezione
- Collegamento terminale
- Protezione contro i fulmini
- Collegamento e messa a terra
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.