Prigioniero filettato S-BT MF HL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r14656084
Prigioniero filettato avvitabile (acciaio al carbonio, filettatura metrica o Whitworth) per fissaggi multifunzione di grigliati su acciaio in ambienti mediamente corrosivi
- Tipo punta: Punta smussata
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
Condividi
Caratteristiche
- Il prigioniero filettato S-BT-MF è più affidabile e più facile da utilizzare – la posa non richiede attrezzature elettriche o saldatrici
- Adatto per l'uso in ambienti leggermente corrosivi (C3) su acciaio rivestito
- Installazione facile in spazi ristretti
- Non serve una rilavorazione sull'acciaio rivestito
- Compatibile con i binari d'installazione Hilti MT
Applicazioni
- Fissaggi generali su strutture in acciaio di spessore pari o superiore a 6 mm (1/4")
- Fissaggio di canale portacavi utilizzando binari o morsetti ad espansione
- Fissaggio di canaline portacavi e passaggi di cavi utilizzando binari o fissatubi
- Fissaggio di scatole di derivazione, quadri elettrici di manovra ecc
- Fissaggio di accessori per illuminazione, segnaletica ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.