Prigioniero filettato S-BT MR HL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r14656112
Vite prigioniera filettata avvitabile (acciaio inox) per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti altamente corrosivi
- Tipo punta: Punta smussata
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
Condividi
Caratteristiche
- Il prigioniero filettato S-BT-MR è più affidabile e più facile da utilizzare – la posa non richiede attrezzature elettriche o saldatrici
- Adatto per l'uso in ambienti altamente corrosivi (C4 e C5) su acciaio rivestito
- Non serve una rilavorazione sull'acciaio rivestito
- Alta resistenza alla corrosione: adatto per la maggior parte di applicazioni marittime, offshore, petrolchimiche e in centrali elettriche
- Non richiede propellente
Applicazioni
- Fissaggio in acciaio di spessore pari o superiore a 6 mm in ambienti altamente corrosivi
- Fissaggio di canale portacavi utilizzando binari o morsetti ad espansione
- Fissaggio di canaline portacavi e passaggi di cavi utilizzando binari o fissatubi
- Fissaggio di scatole di derivazione, quadri elettrici di manovra ecc
- Fissaggio di accessori per illuminazione, segnaletica ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.