F-BT-MR SN Perni filettati con guarnizione di tenuta
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r17171740
Perni filettati in acciaio inox da utilizzare con Hilti Stud Fusion, comprensivi di guarnizione di tenuta e dado flangiato di sicurezza
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A5
- Condizioni Ambientali: Esterno, aree con elevato inquinamento industriale
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione completa per i punti di fissaggio, compresa la guarnizione di tenuta per la protezione dalla corrosione e il dado flangiato di sicurezza per una connessione filettata più affidabile
- Resistenza alla corrosione Classe III - Perni filettati saldati in acciaio inox altamente performanti
- Serve poca o nessuna rilavorazione sul retro dell'acciaio rivestito: la protezione anticorrosione dell'acciaio resta intatta
- Sistema portatile e senza fili: elimina la necessità di lunghi cavi di alimentazione
- Massima produttività: ideale per il fissaggio direttamente sull'acciaio rivestito
Applicazioni
- Fissaggio su acciaio rivestito in ambienti inquinati/corrosivi (fino a C5) per carichi di rottura alla trazione maggiori o materiali di base più sottili. Adatto solo per gli utensili Hilti Stud Fusion
- Fissaggio dell'acciaio negli impianti offshore petroliferi e del gas: supporti per canaline portacavi/scale, supporti tubazioni, supporti multidisciplinari e fissaggi di attrezzature varie
- Fissaggio dell'acciaio negli impianti onshore petroliferi e del gas: supporti per canaline portacavi/scale, supporti tubazioni non critiche, supporti multidisciplinari e fissaggi di attrezzature varie
- Cantieri navali: allineamento di blocchi, fissaggio di controsoffitti, pavimenti rialzati, griglie di ispezione e pozzetti, separatori di spruzzi d'acqua; fissaggio di arredi e allestimenti interni ed esterni (lampade, interruttori, scatole di derivazione, ecc.); supporto per servizi elettrici/di tubature/di ventilazione


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.