Supporto collare X-TH
Nuovo prodottoArticolo #r19184331
Staffa per collare in metallo con prigioniero filettato pre-installato per fissaggi elettrici/meccanici per uso leggero su soffitti e da usare con chiodi a nastro
- Materiali di base: Calcestruzzo, Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 4 mm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Facile da manipolare – si adattano per attrito alla punta delle inchiodatrici BX consentendo un'installazione più facile e rapida
- Soluzione salva tempo - prigioniero filettato pre-assemblato, fornito pronto da installare con inchiodatrici a batteria
- Installazione più semplice e affidabile – progettate per applicazioni a elevato tasso di trucioli e ridotta scheggiatura del calcestruzzo
- Installazione senza combustione con attrezzi BX – non ci sono bombole gas o in cartuccia da immagazzinare e smaltire
Applicazioni
- Fissaggi per uso leggero a soffitto – fissaggio sopratesta di sistemi di tubi
- Lo spazio tipico tra gli elementi di fissaggio è compreso tra 50 e 100 cm – considerare anche i requisiti di carico
- Lo spazio tipico tra gli elementi di fissaggio è compreso tra 20 e 30 pollici – considerare anche i requisiti di carico