Prolunga per prigioniero filettato X-SEA-R 30mm M8
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4154754
Adattatore di prolunga per prigionieri filettati M8 in ambienti altamente corrosivi
- Applicazione: Grigliati
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Protezione anticorrosione: Equivalente all'acciaio inox A4 (316)
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per altezze di grigliati fino a 80 mm quando utilizzato con flange per grigliati X-FCM
- Il materiale in acciaio inox fornisce alta resistenza alla corrosione
Applicazioni
- Prolunga per chiodi per grigliati, per coprire grigliati posizionati in alto quando utilizzata con flange per grigliati X-FCM
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso X-SEA 30 M8, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Malese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Slovacco, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Tailandese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 446.4 kB ]