Prigionieri filettati X-ST-GR M8
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r5131777
Prigioniero filettato per grigliati e fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti leggermente corrosivi
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Perno filettato, Grigliati, Chiodo o Chiodo filettato
Caratteristiche
- Chiodo resistente alla corrosione, ideale per il fissaggio diretto su acciaio
- Adatto per ambienti mediamente corrosivi
- Fa parte di un comodo sistema di inchiodatura che offre una mobilità totale e indipendenza dall'alimentazione elettrica
- Nessuna foratura preliminare
- L'inchiodatrice DX 460 completamente automatica inserisce fino a 240 chiodi all'ora
Applicazioni
- Per il fissaggio di grigliati e lamiere striate in ambienti corrosivi come installazioni onshore, impianti petrolchimici, centrali elettriche, ecc.
- Per il fissaggio di elementi leggeri in componenti elettrici e meccanici
- Fissaggio di canaline portacavi e passaggi di cavi utilizzando binari o fissatubi
- Fissaggio di scatole di derivazione, quadri elettrici di manovra ecc
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.