Prigionieri filettati in acciaio inox X-BT-MR
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r8777386
Prigioniero filettato per fissaggi su acciaio rivestito
- Spessore del materiale di base - min: 8 mm
- Protezione anticorrosione: Equivalente all'acciaio inox A4 (316)
- Condizioni Ambientali: Esterno, aree con elevato inquinamento industriale
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Non serve una rilavorazione dell'acciaio rivestito - la protezione anticorrosione dell'acciaio resta intatta
- Versatile – adatto all'uso sulla maggior parte degli acciai standard e ad alta resistenza
- Sicuro – crea una vera saldatura sul materiale base assicurando una tenuta estremamente forte e un'alta capacità di carico
- Sistema portatile senza cavo – elimina la necessità di lunghi cavi di alimentazione
- Rapido – ideale per il fissaggio diretto all'acciaio rivestito o trattato
Applicazioni
- Fissaggio di portacavi, canaline portacavi, binari, puntoni, installazioni elettriche leggere (barre a T, pannelli di controllo, scatole di terminali), attrezzature e molto altro
- Fissaggi a travi rivestite antincendio (PFP)
- Fissaggio di supporti tubazione all'acciaio, supporti per canalina portacavi all'acciaio
- Fissaggio di ringhiere all'acciaio
- Fissaggio di staffe per facciata all'acciaio


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.