Prigionieri filettati in acciaio inox X-BT-ER
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8777397
Prigioniero filettato per connettori elettrici su acciaio in ambienti altamente corrosivi
- Materiali di base: Acciaio, Acciaio inox, Ghisa.
- Spessore del materiale di base - min: 8 mm
- Protezione anticorrosione: Protezione equivalente dalla corrosione come da A4(316)
Alcuni clienti hanno visualizzato anche collegamento elettrico, potenziale, messa a terra, perno per messe a terra o perno filetto
- Non serve una rilavorazione dell'acciaio rivestito - la protezione anticorrosione dell'acciaio resta intatta
- Maggior sicurezza - consente il passaggio della corrente elettrica attraverso il prigioniero e poi la scarica correttamente nel materiale di base
- Sistema portatile senza cavo – elimina la necessità di lunghi cavi di alimentazione
- Rapido – ideale per il fissaggio diretto all'acciaio rivestito o trattato
- Resistente alla corrosione – adatto per applicazioni marittime, offshore e petrolchimiche, in centrali elettriche ecc.
- Collegamento a massa funzionale
- Equipotenziale di protezione
- Collegamento terminale
- Protezione contro i fulmini
- Collegamento e messa a terra