Set di piastre di ancoraggio CFS-T
Nuovo prodottoArticolo #r5468
Set di piastre di ancoraggio per fissare moduli cavi dentro a un telaio di attraversamento e aumentare la pressione
- Approvazioni: UL
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Sigillatura contro la pressione statica e dinamica
- Installazione dei moduli e inserimento della guarnizione a cuneo più facili
- Piastre di ancoraggio disponibili in acciaio zincato, acciaio inox grado 1.4301 (AISI 304) o alluminio
- Piastre di ancoraggio disponibili in acciaio zincato o acciaio inox grado 1,4301 (AISI 304)
Applicazioni
- Attraversamenti nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Attraversamenti in strutture per energia eolica
- Usare una piastra di ancoraggio in ogni fila di moduli e per fissare il cono CFS-T WD 120
- Telecomunicazioni, centri dati, downstream (petrolio e gas), petrolchimica, sale di controllo, sanità, generatori di energia d'emergenza, torri di trasmissione

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.