Telai di attraversamento CFS-T SS
Nuovo prodottoArticolo #r11456823
Telai di attraversamento per inserire moduli antifuoco per sigillare attraversamenti di cavi/tubi – saldabili a paratie e coperture in acciaio
- Diametri cavo - range: 3 - 99 mm
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, multi cable transit o cable transit
Caratteristiche
- Disponibile in acciaio con alta resistenza alla corrosione e in acciaio inox
- Disponibili con finestre a telaio singolo e multiplo in varie misure all'interno di telai a fila singola o doppia
- Parte di un sistema modulare di attraversamento cavi facilmente modificabile per la sigillatura di attraversamenti di cavi multipli (Multi Cable Transit, MCT)
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Sigillatura di attraversamenti in impianti a energia eolica
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.