Tappi sigillanti CFS-T RR3
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r16555728
Tappo rotondo idrorepellente e antifuoco da usare nei sotterranei delle sottostazioni
- Range di resistenza alle temperature: -20 - 50 °C
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche
- Sigillatura di cavi nuovi ed esistenti - il design modulare e diviso facilita l'adattamento ai cavi trefolati esistenti
- Protezione antincendio e contro le inondazioni: un unico tappo sigillante che garantisce l'attraversamento di cavi antincendio e un'elevatissima resistenza all'acqua
- Più facile da specificare: potete affidarvi ai tappi sigillanti CFS-T RR3 per i più comuni cavi ad alta tensione di dimensioni fino a 78 mm con disposizione trefolata
- Più facile da ispezionare: gli adattatori con codice colorato, abbinati a specifici diametri di cavo, mostrano in un batter d'occhio che i tappi sigillanti installati rientrano nelle tolleranze ammesse
Applicazioni
- Sigillatura idrorepellente e antifuoco dei seminterrati delle sottostazioni GIS (quadri di comando ad alta tensione isolati a gas)
- Resistenza duratura ai danni causati da allagamenti, incendi, roditori e umidità negli scantinati delle sottostazioni
- Sigillatura degli attraversamenti cavi che entrano nel sottosuolo attraverso le fondazioni
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.