Moduli per cavi CFS-T EX
Nuovo prodottoArticolo #r1960979
Moduli per sigillare cavi/tubi all'interno di telai di attraversamento in atmosfere potenzialmente esplosive
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 75 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Gestione inventario semplificata - sono necessari solo 7 moduli diversi per coprire i cavi di qualsiasi diametro da 3 a 99 mm
- Moduli adattatori versatili per un alloggiamento più rapido e facile di cavi di ogni diametro
- Installazione veloce grazie all'interconnessione dei moduli, specialmente nei casi in cui i cavi corrono verticalmente attraverso aperture nel soffitto/pavimento
- Il sistema con adattatore a codici colorati rende l'ispezione più semplice e affidabile
- I moduli per cavi fino a 44 mm vengono forniti in forma di blocco singolo perforato e possono essere facilmente separati per l'utilizzo individuale
Applicazioni
- Per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive
- Settori interessati dalla direttiva ATEX, come le industrie petrochimiche e chimiche
- Piattaforme petrolifere e di gas non rientranti nell'ambito della risoluzione IMO

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.