Modulo per cavi CFS-T
Nuovo prodottoArticolo #r5469
Moduli per sigillare cavi/tubi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Gestione inventario semplificata - sono necessari solo 7 moduli diversi per coprire i cavi di qualsiasi diametro da 3 a 99 mm
- Moduli adattatori versatili per un alloggiamento più rapido e facile di cavi di ogni diametro
- Installazione veloce grazie all'interconnessione dei moduli, specialmente nei casi in cui i cavi corrono verticalmente attraverso aperture nel soffitto/pavimento
- Il sistema con adattatore a codici colorati rende l'ispezione più semplice e affidabile
- I moduli cavi (fino a 40 mm) vengono forniti uniti e possono essere facilmente separati per l'utilizzo individuale
Applicazioni
- Aperture nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Aperture in strutture per energia eolica
- Telecomunicazioni, centri dati, downstream (petrolio e gas), petrolchimica, sale di controllo, sanità, generatori di energia d'emergenza e torri di trasmissione

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.