Modulo di riempimento CFS-T FB
Nuovo prodottoArticolo #r5471
Moduli di riempimento per sigillare spazi inutilizzati dentro a telai di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Approvazioni: UL
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Segnaposto per future installazioni di cavi
- I moduli di riempimento vengono forniti in forma di blocco singolo perforato e possono essere facilmente separati per l'utilizzo individuale
Applicazioni
- Attraversamenti nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Attraversamenti in strutture per energia eolica
- Telecomunicazioni, centri dati, downstream (petrolio e gas), petrolchimica, sale di controllo, sanità, generatori di energia d'emergenza, torri di trasmissione

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.