Modulo per cavi CFS-T-SBS
Nuovo prodottoArticolo #r9268637
Moduli per sigillare cavi/tubi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- I moduli cavi (fino a 40 mm) vengono forniti uniti e possono essere facilmente separati per l'utilizzo individuale
- Il sistema con adattatore a codici colorati rende l'ispezione più semplice e affidabile
- Più economico grazie all'interconnessione dei moduli, specialmente nei casi in cui i cavi corrono verticalmente attraverso aperture del pavimento
- Moduli adattatori versatili per un alloggiamento più rapido e facile di cavi di ogni diametro
- Non richiede molte attrezzature - sono necessari solo sette moduli diversi per coprire i cavi di qualsiasi diametro da 3 a 99 mm
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti in pareti e pavimento in calcestruzzo