Cuscino antifuoco CFS-CU
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5142
Cuscini antifuoco preformati per sigillare attraversamenti antifuoco provvisori o permanenti
- Approvazioni: ETA-08/0213
- LEED VOC: 6.6 g/l
- Classe di prodotti: Ultimate
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sacchetti antifuoco, cuscini antifuoco certificati, cuscini tagliafuoco, sacchetti tagliafuoco o cuscini antifuoco
- Installazione semplice e rapida
- Riutilizzabile, quindi economico
- Efficace immediatamente dopo l'installazione
- Design del tessuto robusto e resistente
- Non sono richiesti attrezzi speciali
- Attraversamenti di cavi in pareti flessibili da 100 mm e pareti e solai rigidi da 150 mm
- Sigillatura temporanea di aperture in solai e pareti durante la fase di costruzione
- Cavi, fasci di cavi e tubi in PVC da 50 mm