Pannello antifuoco singolo ad alta densità CFS-CT HDB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r18071196
Pannello rivestito di materiale antifuoco adatto per i sistemi a pannello singolo EI60.
- Materiali di base: Calcestruzzo poroso, Calcestruzzo, Pannello in cartongesso, Muratura
- Colore: Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 40 - -5 °C
Condividi
Caratteristiche
- Fornito pronto per l'installazione - questi pannelli antifuoco sono pre-rivestiti per un uso immediato
- Più facile da tagliare in cantiere - il rivestimento ignifugo è formulato per resistere alle crepe e alla delaminazione durante il taglio
- Ampia gamma di certificazioni - è disponibile un'ampia documentazione, compresi i dettagli di installazione tipici e i dati VOC
- Rivestimento antifumo - i pannelli offrono anche un isolamento acustico, una resistenza all'acqua e alla formazione di muffe e funghi
- Può essere riattraversato - è possibile praticare ulteriori aperture nel pannello per adattarlo a future esigenze tecniche o a modifiche dell'edificio
Applicazioni
- Protezione antincendio permanente di aperture vuote, cavi, portacavi, tubi non combustibili e combustibili in aperture da medie a grandi in pareti e pavimenti
- Ideale per le grandi aperture
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.