Nastro continuo antifuoco CFS-W EL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4837
Nastro antifuoco intumescente flessibile per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno agli attraversamenti di tubi combustibili
- Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo, Cartongesso, Muratura
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Gamma di diametro tubi: 50 - 160 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche wrap antifuoco
Caratteristiche
- Installazione più rapida e facile - senza ganci, ancoranti o forature
- Installato all'interno del materiale di base - ideale quando spazio e accesso sono limitati
- Soluzione in rotolo - un prodotto per la maggior parte di misure di attraversamenti
Applicazioni
- Sigillatura di tubi infiammabili da 50 mm a 160 mm di diametro in aperture attraverso pareti e solai in compartimenti antifuoco
- Materiali dei tubi: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Adatto per aperture in calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura e cartongesso
- Ricopre materiali di riempimento e sigillatura diversi
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.