Manicotto antifuoco sleeve “CFS-SL GA"
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r7881374
Passacavi per cablaggio ad alto traffico con controllo ottimale del flusso dell'aria
- Materiali di base: Cartongesso, Calcestruzzo, Muratura, Legno, Pannello a sandwich, Calcestruzzo poroso
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, passacavi antifuoco o manicotto antifuoco
Caratteristiche
- Funzionale e conforme quando correttamente installato
- Meccanismo di chiusura a torsione per un ri-attraversamento più facile e a distanza proteggendo i cavi
- Ispezione facilitata: potete controllare se la bussola è chiusa senza dover guardare dietro una frangia di copertura sopra il soffitto
- Tenuta al fumo e controllo del flusso dell'aria superiori grazie al meccanismo di torsione
- Le guarnizioni antifumo eliminano la necessità di sigillante o mastice
Applicazioni
- Sigillatura di aperture per cavi singoli e fasci di cavi
- Adatto per aperture circolari piccole o medie in pareti e solai
- Utilizzabile su cartongesso, calcestruzzo, muratura e pannello a sandwich
- Soluzione ideale quando le configurazioni dei cavi vengono cambiate frequentemente, come nei centri dati, locali server, ospedali, sale eventi ed impianti di produzione
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.