Foglio per scatole elettriche Putty Pad CP 617
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4673
Panetto di mastice antifuoco facilmente modellabile, progettato per proteggere le scatole delle prese di corrente da fiamme e fumo
- Colore: Rosso
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 0 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -20 - 60 °C
Condividi
Caratteristiche
- Aderisce a gesso, metallo e plastica
- Più rapido e facile da installare - si applica manualmente senza l'impiego di attrezzi
- Il panetto può essere modellato manualmente senza lasciare residui sulle mani
- Testato acusticamente ai sensi della norma ASTM E90
- Si mantiene flessibile e malleabile per tutta la durata dell'installazione
Applicazioni
- Approvato per l'uso su tutti i tipi di parete divisoria leggera (incluso prigioniero per legno)
- Sigillatura acustica e antifuoco delle scatole elettriche e interruttori nelle pareti nel cartongesso, da inserire all'interno o all'esterno della scatola
- Utilizzabili in applicazioni residenziali o commerciali
- Sigillatura attorno a due scatole elettriche all'interno di un singolo prigioniero sui lati opposti di una parete (in sequenza)
- Sostituisce la necessità di box deflettori
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.