CFS-D 25 Disco antifuoco per cavi
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5030160
Dischi autoadesivi antifuoco per cavi singoli e fasci di cavi in aperture di dimensione fino a 25 mm
- Approvazioni: ETA-16/0050
- Materiali di base: Gesso, Legno, Metallo
- Colore: Rosso
Condividi
Caratteristiche
- Più rapido - s'installa in 10 secondi: rimuovi la pellicola, incolla, fatto!
- Più semplice – non serve sigillante né materiale riempitivo
- Versatile – praticamente per tutte le applicazioni di cavi a bassa e media tensione, canaline (plastica e metallo) e materiali di base (cartongesso, calcestruzzo, muratura e legno)
- Adatto a membrane o attraversamenti completi
- Testato acusticamente ai sensi della norma EN ISO 10140-2:2010
Applicazioni
- Soluzione antifuoco preformata per cavi singoli e piccoli fasci di cavi in aperture di dimensione massima 25 mm
- Utilizzabile su cartongesso, muratura e calcestruzzo
- Idoneo per una vasta gamma di cavi di bassa e media tensione
- Adatto per canaline in plastica e metallo
- Adatto per piccoli attraversamenti di tubi in plastica e metallo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.