Rivestimento intumescente CFS-CT
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5452
Sistema con pannelli rivestiti antifuoco con vasta gamma di certificazioni per la sigillatura di aperture da medie a grandi
- Materiali di base: Cartongesso, Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Muratura
- Colore: Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
Condividi
Caratteristiche
- Test EN per una vasta gamma di applicazioni
- Rivestimento a strato singolo - consente un risparmio di manodopera su rivestimenti multistrato
- Spessore pellicola secca 0,7 mm – risparmio di materiale fino al 30% rispetto ai rivestimenti multipli
- Verniciabile, anche su superfici ruvide
- Il rivestimento flessibile si asciuga rapidamente per formare uno strato protettivo elastico
Applicazioni
- Attraversamenti misti per cavi in pareti flessibili e rigide da 100 mm e solai rigidi da 150 mm
- Cavi, cavi in fasci, canaline porta cavi
- Tubi non combustibili (metallici) con rivestimento non combustibile
- Tubi non combustibili (metallo) e compositi con isolamento combustibile in combinazione con benda antifuoco CFS-B o collare antifuoco CFS-C P
- Tubi combustibili in combinazione con collari antifuoco CFS-C P o CFS-C o nastro antifuoco CFS-W

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.