Mastice di riempimento CFS-FIL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r68870
Riempitivo da utilizzare in combinazione con bende, tappi e collari per cavi antifuoco
- LEED VOC: 9 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura, Cartongesso
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Alcuni clienti hanno visualizzato anche riempitivo antifuoco, riempitivo intumescente, filler tagliafuoco, riempitivo tagliafuoco o filler antifuoco
- Compatibile con il dispenser CFS-DISP
- Facile da lavorare, rapido da pulire
- Sigillante acrilico a base d'acqua
- Utilizzabile con il mattone antifuoco Hilti CFS-BL
- Utilizzabile con il mattone antifuoco Hilti CFS-BL P
- Utilizzabile con il tappo antifuoco Hilti CFS-PL
- Utilizzabile con il collare antifuoco per cavi Hilti CFS-CC
- Utilizzabile con collare antifuoco per cavi CFS-rCC

Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso CFS-FIL ETA, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Slovacco, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Tailandese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 415 kB ]