Barriera a cavità CFS-VB E60, intercapedine d'aria 25 mm
Nuovo prodottoArticolo #r21707845
Barriera antincendio preformata a cavità per facciate di rivestimento "rainscreen" con 60 minuti di integrità al fuoco e intercapedine d'aria fino a 25 mm
- Lunghezza: 1200 mm
- Altezza: 80 mm
- Densità: 80 kg/m³
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida – il nuovo sistema di mensole push-fit elimina la piegatura, il taglio e la rifinitura, e consente di installare fino al 40% più velocemente rispetto alle mensole standard
- Rilavorazione ridotta – le mensole rinforzate impediscono il cedimento della barriera per un minor numero di regolazioni
- Efficacia confermata da numerosi test effettuati – testata e approvata per una vasta gamma di applicazioni specializzate
- Soluzione di sistema completo – da abbinare con le sottostrutture per facciate e ancoranti Hilti per una soluzione "all-in-one" per le facciate di rivestimento "rainscreen"
- Fissaggio diretto testato – combinate con la nostra gamma di soluzioni fissaggio diretto per installazioni ancora più veloci
Applicazioni
- Sigillatura di cavità per involucro edilizio per prevenire meglio la propagazione del fuoco attraverso la facciata
- Facciate di rivestimento antifuoco ventilate "rainscreen" con intercapedine d'aria di fino a 25 mm
- Resistenza al fuoco verificata per 60 minuti di integrità e 30 minuti di isolamento secondo ASFP TGD19
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.