Barriera cavità CFS-NVB E120 (non ventilata)
Nuovo prodottoArticolo #r21707851
Barriera antincendio preformata a cavità per applicazioni di facciate non ventilate con 120 minuti di integrità al fuoco
- Lunghezza: 1200 mm
- Altezza: 100 mm
- Densità: 70 kg/m³
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida – il nuovo sistema di mensole push-fit elimina la piegatura, il taglio e la rifinitura, consentendo così di installare un numero maggiore di barriere al giorno rispetto alle soluzioni precedenti
- Rilavorazione ridotta – le mensole rinforzate impediscono il cedimento della barriera per un minor numero di regolazioni
- Efficacia confermata da numerosi test effettuati – testata e approvata per una vasta gamma di applicazioni specializzate
- Soluzione di sistema completo – da abbinare con le sottostrutture per facciate e ancoranti Hilti per una soluzione "all-in-one" per le facciate non ventilate
- Fissaggio diretto testato – combinate con la nostra gamma di soluzioni di fissaggio diretto per installazioni ancora più veloci
Applicazioni
- Sigillatura di cavità per involucro edilizio per prevenire meglio la propagazione del fuoco attraverso la facciata
- Facciate di rivestimento antifuoco ventilate "rainscreen" verticali
- Facciate di rivestimento antifuoco non ventilate "rainscreen" verticali e orizzontali
- Resistenza al fuoco verificata per 120 minuti di integrità e 30 minuti di isolamento secondo la norma europea (EN) 1366-4
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.